折叠式角尺
商品
评价
详情
  • 折叠式角尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

折叠式角尺

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带有角度・坡度刻度的折叠式。
【特长】
・最大伸缩长1.8m,腿可拆卸,能够对应高度50cm~80cm的高基础。
・角度・坡度刻度的读取方便。
・安装脚部时,可作为建筑桩基的水平线。不安装脚部时,可作为基础中心线和活动角尺使用。
【用途】
・适用于建筑桩基的水平线和基础中心线的直角做成。
・可以代替活动角尺,复制角度和坡度。

产品规格

产品代号
(编号)
品名本体尺寸
(mm)
产品质量
778401.8m1,823×80×20
(不包括脚)
4,300g
(包括脚)
角度精度90°:每1,000mm1mm以下(1,800mm或±1.8mm)
90°以外:无法保证角度・坡度的刻度精度。
请作为大致标准使用。
刻度角度30°~90°・坡度、返回坡度 0~9/10(9寸坡度)
平坡度 6/10~9/10(6寸~9寸坡度)
材质本体:铝 脚:铝+不锈钢

关于这个商品的特点

脚は取り外しが可能。

脚可以拆卸。

角度・勾配目盛付。

带角度・坡度刻度。

収納ケース付。

带收纳袋。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 角尺 > 折叠式角尺