纤维卡尺 指针式
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
纤维卡尺 指针式
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
轻型玻璃纤维游标卡尺。
【特长】
・表盘易读,一目了然。
・不易划伤被测量物。
・由强化玻璃纤维制成。
【用途】
・用于外径测量、内径测量、深度测量、段差测量。
产品规格
19932的外观
规格
测量范围:0.1~150mm
最小读取值:0.1mm
测量表:外径测量・内径测量・深度测量・ 段差测量
尺寸图
本体尺寸
a
224mm
b
77mm
c
14mm
d
39mm
e
38mm
f
16mm
产品质量
44g
材质
尼龙树脂(玻璃纤维盒)
测深杆
有
器差
±0.1mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
游标卡尺
>
纤维卡尺 指针式
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726805857056
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726805857056