制造国:中国
RoHS对应
可校准 *仅限角度
拧紧锁定旋钮即可固定的角度计。
您一眼就能读出这些数字。
左端面参考点方便测量。
当成直角时,内部基点刻度规格。
即使伸直展开也可以使用。
型号 | 商品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品重量 |
---|---|---|---|
62495 | 20cm 具有保持功能 | 217×35×20 | 162g |
62496 | 30cm 具有保持功能 | 317×35×20 | 224g |
- | 20cm | 30cm | |
---|---|---|---|
材质 | 直尺部:不锈钢 角度仪部:ABS树脂 | ||
角度精度 | ±0.3° | ||
长度允差 | 200mm以下 ±0.2mm(不超过两段直尺的范围) | 300mm以下 ±0.3mm(不超过两段直尺的范围) | |
最小表示 | 角度 | 0.1° | |
长度 | 1mm | ||
测量范围 | 角度 | 0~359.9° | |
长度 | 0~395mm | 0~595mm | |
使用温度・湿度 | 温度:0~50℃、湿度:85%以下 | ||
自动关机 | 约5分 | ||
电源 | 锂电池 CR2032 1个(随附的电池用于测试目的,使用寿命可能较短。) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|