• 量角规 亚光
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

量角规 亚光

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
传统的量角器,使用大而清晰的刻度数字。
【特长】
・刻度经过蚀刻并镀有黑铬,不容易磨损。
・银色处理减少了表面反射,使刻度易于读取。
・双竿型,分度板接触不到的地方也能很好的对准。
【用途】
・可用于角度测量、标记和长度测量。

量角器采用亚光处理,具有易于读取的刻度

プロトラクターの代表的製品(型番:62480参照)

量角器的代表产品(参照型号:62480)

使用例(分度板の裏面 三角関数表付。)

使用示例(量角器背面带有三角函数表)

关于亚光量角器的外形图和规格

プロトラクター シルバーの外形図

量角器 亚光 轮廓图

-No.19 No.101 No.182 No.183No.300 No.600 No.1000
材质本体:不锈钢
螺丝:黄铜
本体:不锈钢
螺丝:铁
产品代码(型号)商品名分度板竿产品质量
直径
(mm)
厚度
(mm)
刻度间距根数长度
(mm)
刻度
(cm)
62480No.19 φ90 杆刻度10cm901.21゜11531065g
62490No.19 φ90 杆刻度10cm 2根杆901.21゜21531082g
62901No.182 φ90 杆刻度10cm 带针901.21゜11531080g
62928No.183 55×94mm 杆刻度10cm 角型四角1.21゜115310100g
62868No.101 φ120 杆刻度15cm带槽固定螺钉1201.51゜124515150g
62898No.300 φ210 杆刻度30cm2102.00.5゜138530500g
62839No.300 φ210 杆刻度30cm 2根杆2102.00.5゜238530660g
62855No.600 φ320 杆刻度60cm3202.50.5゜1650601,350g
62944No.600 φ320 杆刻度60cm 2根杆3202.50.5゜2650601,900g
62847No.1000 φ320 杆刻度1m3202.50.5゜11,0501001,600g
62952No.1000 φ320 杆刻度1m 2根杆3202.50.5゜21,0501002,400g

商品特点

2本竿タイプは、分度板があてられない部分にもしっかりあてられます。

2根竿类型,分度板不能接触的部分也能很好的对准。

刃先の角度が測れます。

测量刀尖的角度。

角度の測りが自由自在。

自由测量角度。

伸ばして20cmに。(型番:62995)

将其拉伸至20厘米。 (型号:62995)

用于测量角度、标记和长度测量

角度測定

角度测量

ケガキ

标记

長さ測定(型番:62774は除きます)

长度测量(型号:62774除外)

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 角度仪 > 量角规 亚光
您还有2项规格未选