大底座角尺。
【特长】
・由于杆上有刻度,因此也可以测量尺寸。
・支架底座很大,易于确认直角。
【用途】
・用于直角检查、做标记。
・用于 45° 做标记。
铝台直角尺 正反面相同刻度的规格
- 尺寸:竿 长200×宽40×厚度1.5mm
- 产品质量:205g
- 尺寸:竿 长250×宽40×厚度1.5mm
- 产品质量:234g
- 尺寸:竿 长300×宽40×厚度1.5mm
- 产品质量:250g
通用规格
- 尺寸:台 长130×宽40×厚度14mm
- 台材质:铝
- 竿材质:不锈钢
- 角度精度 45°:每100mm0.4mm以下
- 角度精度 90°:每100mm0.1mm以下