L型万能尺77885
商品
评价
详情
  • L型万能尺77885
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

L型万能尺77885

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带边缘的全不锈钢曲尺(60cm 组合刻度)。
【特长】
・带有下摆,可使其紧贴材料,防止用电动圆锯切割或划线时晃动。
・完全由不锈钢制成,手感厚重且坚固。
・长枝内侧带尺相当刻度。
【用途】
・作为电动圆锯的导尺。
・用于标记各种材料和测量长度。

全不锈钢,有重量感、坚固的L型万能尺

L型万能定規 77885:関連画像

只要接触材料就能知道是否为直角

  • 产品代码(型号):77785
  • 品名:60cm 组合刻度
  • 本体尺寸:630(330)×30×4mm(330×25×3mm)
  • 产品质量:1,000g
  • 直角度:每100mm 0.1mm以下
  • 长度的允差:±0.5mm
  • 材质:不锈钢

关于用途

L型万能定規 77885:関連画像

作为圆盘锯导向器

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 直尺 > 曲尺 > L型万能尺77885