带支架的大型曲尺(1mx60cm)。
【特长】
・可以测量和标记大型物体,如木材、石头、金属等,这是普通曲尺难以做到的。
・支撑可保护精度免受跌落等影响。
・配有乙烯基盒。
【用途】
・用于测量长度、检查直角和标记工作。
便于石材、材木、钢材等、大件物品的测量和划线
直角度 | 每100mm 0.1mm以下 |
---|
长度允差 | ±0.2mm |
---|
材质 | 不锈钢 |
---|
- 角部形状:同厚
- 表面刻度 长枝 外刻度:1m
- 表面刻度 短枝 外刻度:60cm
- 反面刻度 长枝 外刻度:1m
- 反面刻度短枝 外刻度:60cm
- 长枝(短枝)×宽×厚度:1,040(630)×35×2.5mm
- 产品质量:1,710g