62359直角尺/64548直角尺
64009裁剪尺
产品代号 (品番) | 品名 | 角部形状 | 正面刻度 | 反面刻度 | 长枝×宽×厚度 (短枝) (mm) | 产品质量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | 长枝 | 短枝 | |||||||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | |||||
64009 | 裁剪尺 银色 75×35cm | 同厚 | 75cm | - | 35cm | - | 裁剪 | - | 裁剪 | - | 785×30×1.5 (380) | 396g |
64548 | 直角尺 黒色60×40cm 白色刻度 | 同厚 | 60cm | 57cm | 40cm | 35cm | 60cm | 57cm | 40cm | 35cm | 610×51×2.3 (407) | 806g |
62359 | 直角尺 黒色 30×20cm 白色刻度 | 同厚 | 30cm | 27cm | 20cm | 16cm | 30cm | 27cm | 20cm | 16cm | 305×38×1.2 (204) | 150g |
- | 64009 | 64548 | 62359 |
---|---|---|---|
刻度 | 正面cm刻度 反面裁剪刻度 | 正反面同刻度 2mm间距 | 正反面同刻度 1mm间距 |
材质 | 不锈钢 | 铁 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|