曲尺 角厚 抛光
商品
评价
详情
  • 曲尺 角厚 抛光
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

曲尺 角厚 抛光

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有厚角的弯曲金属件(50厘米),利用了不锈钢的光泽。
【特长】
・JIS标准认证产品。
・包含十二生肖,装在乙烯基盒中。
【用途】
・用于测量长度、检查直角和标记工作。

利用不锈钢光泽的曲尺角厚支架

直角度每100mm0.1mm以下
长度允差±0.2mm
材质不锈钢
产品代码(编号)品名角部形状正面刻度反面刻度长枝×宽×厚度
(短枝) (mm)
产品质量
长枝短枝长枝短枝
外刻度内刻度外刻度内刻度外刻度内刻度外刻度内刻度
1101050cm 正反面同刻度角厚50cm-25cm-50cm-25cm-520×15×1.4
(260)
91g
1100250cm 反面角刻度角厚50cm-25cm-角目丸目榫眼25cm-520×15×1.4
(260)
91g
  • ※ 角目:角目刻度/丸目:丸目刻度/榫眼:榫眼孔测量刻度

关于金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格

关于金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格

区分项目基准
规格JIS B7534-2005-
材料硬度A形B形C形
Hv320以上Hv210以上Hv210以上
性能及尺寸
形状
(1)长度的允差以温度20℃为基准,从基点开始的全长以及任意2刻度间的长度为±0.2mm。
(2)刻度侧面的直角度长枝和短枝的刻度侧面的直角度是每100mm0.1mm以下。
(3)刻度侧面的直线度长枝及短枝分别(0.3+长枝或短枝的全长/2,500)mm以内。
(4)刻度侧面的平面度当A形角直标尺向后弯曲,使长枝两端距离为标尺长度的3/4时,长枝刻度面的平面度不应超过其刻度长度的1/100。
(5)刻度刻度线到达刻度面边缘,刻度面与边缘的垂直度每5mm在0.2mm以下。刻度线的粗细为0.2~0.45mm,
并且粗细相同的刻度线其最小值为最大值的55%以上。
(6)宽度A形・B形 15.0±0.3mm/C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm
(7)厚度A形 1.4±0.4mm B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm

形状

断面図/A形

断面图/A形

断面図/B形

断面图/B形

断面図/C形

断面图/C形

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 直尺 > 曲尺 > 曲尺 角厚 抛光