曲尺 角厚 亚光 内侧基点
商品
评价
详情
  • 曲尺 角厚 亚光 内侧基点
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

曲尺 角厚 亚光 内侧基点

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
以角为基点,在短枝表面内侧刻有刻度的曲尺。
【特长】
・短枝表面内侧的角部带有内基点刻度。
・带有红色数字、十二生肖和乙烯基盒。
【用途】
・用于测量长度、检查直角和标记工作。

短枝表面的内侧角部带有基点刻度的曲尺,角厚银色内衬

目盛部分のみシルバー加工

仅对刻度部分进行银色加工

直角度每100mm 0.1mm以下
长度公差±0.2mm
材质不锈钢
 
产品代码
(编号)
品名角部形状刻度盘
长枝短枝
外刻度内刻度外刻度内刻度
1035950cm 反面角刻度 内侧基准型角厚50cm-25cm23cm
103321尺5寸 反面角刻度 内侧基准型角厚尺5-7.5寸7寸
103401尺6寸 反面角刻度 内侧基准型角厚尺6-8寸7.5寸
产品代码
(编号)
品名刻度盘长枝×宽×厚度
(短枝) (mm)
产品质量
长枝短枝
外刻度内刻度外刻度内刻度
1035950cm 反面角刻度 内侧基准型角目丸目孔25cm-520×15×1.4
(260)
91g
103321尺5寸 反面角刻度 内侧基准型角目吉凶孔7.5寸丸目485×15×1.4
(242.5)
86g
103401尺6寸 反面角刻度 内侧基准型角目吉凶孔8寸丸目520×15×1.4
(260)
91g
  • ※ 角目:角目刻度/丸目:丸目刻度/吉凶:吉凶尺刻度/孔:孔测量刻度

关于金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格

10359是JIS标准认证品。

 

关于金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格

 
区分项目基准
规格JIS B7534-2005-
材料硬度A形B形C形
Hv320以上Hv210以上Hv210以上
性能及び寸法形状(1)长度的允差以温度20℃为基准,从基点开始的全长以及任意2刻度间的长度为±0.2mm。
(2)刻度侧面的直角度长枝和短枝的刻度侧面的直角度是每100mm0.1mm以下。
(3)刻度侧面的直线度长枝及短枝分别(0.3+长枝或短枝的全长/2,500)mm以内。
(4)刻度侧面的平面度A当A形角直标尺向后弯曲,使长枝两端之间的距离为标尺长度的3/4时,长枝刻度面的平面度不应超过其刻度长度的1/100。
(5)刻度刻度线到达刻度面边缘,刻度面与边缘的垂直度为每5mm在0.2mm以下。刻度线的粗细为0.2~0.45mm,
并且粗细相同的刻度线其最小值为最大值的55%以上。
(6)宽度A形・B形 15.0±0.3mm/C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm
(7)厚度A形 1.4±0.4mm B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm
 

形状

 
断面図/A形

断面图/A形

断面図/B形

断面图/B形

断面図/C形

断面图/C形

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 直尺 > 曲尺 > 曲尺 角厚 亚光 内侧基点