10650的外观
10669的外观
10677的外观
- | 10677 | 10650 | 10669 | ||
---|---|---|---|---|---|
正面 刻度 | 长枝 | 外刻度 | 50cm | 1尺5寸 | 1尺6寸 |
内刻度 | - | ||||
短枝 | 外刻度 | 25cm | 7.5寸 | 8寸 | |
内刻度 | - | ||||
反面 刻度 | 长枝 | 外刻度 | 角目 | ||
内刻度 | 丸目榫眼 | 吉凶榫眼 | |||
短枝 | 外刻度 | 25cm | 7.5寸 | 8寸 | |
内刻度 | - | 丸目 | |||
角部形状 | 角厚 | ||||
直角度 | 每100mm0.1mm以下 | ||||
长度允差 | ±0.2mm | ||||
材质 | 不锈钢 |
10677的表面刻度
10677的反面刻度
10677的角部・杆部横截面
10650/10669的表面刻度
10650/10669的反面刻度
10650/10669的角部・杆部横截面
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|