• 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
  • 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
  • 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
  • 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
  • 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
一种可以轻松评估防静电产品性能的表面电阻计。
【特长】
・符合防静电标准(RCJS、JIS、IEC、ANSI)。
・测量防静电产品电阻值的测量仪器。
・具有2种模式切换功能(20、35秒关闭模式切换)。
・在20秒关闭模式下,测量值将保持标准测量时间(15秒后),并在5秒后自动关闭。
【用途】
・非常适合防静电产品的性能评估。

产品特点・样式

产品的基本样式・特点

  • 符合标准的专用电极,配有轻便的软盒,方便携带和存放。
  • 具有自动断电功能。
  • 带聚氨酯缓冲液。
  • 2 个电极、2 根连接线 (1.5m)、地线、2 个鳄鱼夹、布尺 (40cm)、带手提箱。
 
表面抵抗計:関連画像

F-109外观

表面抵抗計:関連画像

F-109套装内容
配有手提箱,方便存放和运输。

表面抵抗計:関連画像

易于读取的大液晶显示屏

表面抵抗計:関連画像

配备布尺,方便电极定位

测量范围9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下
施加电压物体小于1.00×106Ω时…10V
当物体为1.00×106Ω以上时…100V
准确性±10%(但是,1.00×1011Ω以上为±20%)
※参考RCJS-5-1附件要求
验收测试所用设备 准确度:±20%
电源层压(6LR61/6LF22)带电池×1
电池寿命1000次以上(恒定测量模式)
外形寸法本体:85(W)×40(H)×170(D)mm(不包括突出物)
电极79mmφ×110mm
外壳290(W)×170(H)×130(D)mm
总重量5.1kg
本体:300g(不带电池)、电极:2.3kg(1个)

使用方法・使用示例

使用示例

表面抵抗計:関連画像

F-109使用示例1:工具(接地电阻测量)

表面抵抗計:関連画像

F-109使用示例2:导电色垫(点对点电阻/表面电阻测量)

表面抵抗計:関連画像

F-109使用示例3:导电色垫(接地电阻测量)

表面抵抗計:関連画像

F-109-4(电极)使用示例1:用附带的带子安装在F-109上

表面抵抗計:関連画像

F-109-4(电极)使用示例2:用一只手轻松简单地测量

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 静电测量仪 > 表面电阻仪F-109/F-109-1/F-109-TA
您还有2项规格未选