登录后查看更多信息
免费注册/登录
ESD刀头镊子 P-645-S・更换刀头 P-645S-1
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
ESD刀头镊子 P-645-S・更换刀头 P-645S-1
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
刀头更换式镊子和更换刀头。
【特长】
・主体材质:不锈钢。
・尖端宽度:6.0 mm(扁平型)。
・重量:17g。
・刀片颜色:黑色。
・刀头耐热温度:315 ℃。
・ESD管理值:Rg<1×10¹² Ω。
・本商品刀头使用除静电用的工程塑料。
ESD刀头镊子 P-645-S・更换刀头 P-645S-1的规格
P-645-S
P-645-S外观
P-645-S的外形图
只需拧松螺丝,即可轻松地拆下
使用示例1
使用示例2
A
B
C
D
前端宽度
材质
刀头颜色
耐热温度
℃
ESD管理值
Ω
重量
g
替换镊尖
刀头
主体
125
48
10
10
6.0(刮刀型)
PEEK
※1
不锈钢
黑色
315
(刀片)
Rg<1×10
12
17
P-645S-1
※1 PEEK(聚醚醚酮)机械强度、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性优异的超级工程用塑料。
P-645S-1
外观
外形图
产品名称:ESD刀头
尺寸 A:48mm、B:10mm、前端宽度:6.0mm(刮刀型)(※参阅外形图)
颜色:黑色
耐热温度:315°C
ESD管理值:Rg<1×10
12Ω
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
精密镊子
>
ESD刀头镊子 P-645-S・更换刀头 P-645S-1
您还有
2
项规格未选
ESD刀头镊子 P-645-S・更换刀头 P-645S-1
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1745192753663
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1745192753663