• ESD刀头镊子 P-644-S・更换刀头 P-644S-1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ESD刀头镊子 P-644-S・更换刀头 P-644S-1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
刀头更换式镊子和更换刀头。
【特长】
・主体材质:不锈钢。
・尖端宽度:0.6mm。
・重量:17g。
・刀片颜色:黑色。
・刀头耐热温度:315 ℃。
・ESD管理值:Rg<1×10¹² Ω。
・本商品刀头使用除静电用的工程塑料。

ESD刀头镊子 P-644-S・更换刀头 P-644S-1的规格

P-644-S

ESD芯片镊子:相关图像

P-644-S外观

ESD芯片镊子:相关图像

P-644-S的外形图

ESD芯片镊子:相关图像

只需拧松螺丝,即可轻松地拆下

ESD芯片镊子:相关图像

使用示例1

ESD芯片镊子:相关图像

使用示例2

ABCD前端宽度材质刀头颜色耐热温度
ESD管理值
Ω
重量
g
替换镊尖
刀头主体
1254810100.6PEEK※1不锈钢黑色315
(刀片)
Rg<1×101217P-644S-1
  • ※1 PEEK(聚醚醚酮)机械强度、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性优异的超级工程用塑料。

P-644S-1

ESD芯片镊子:相关图像

外观

ESD芯片镊子:相关图像

外形图

  • 产品名称:ESD刀头
  • 尺寸 A:48mm、B:10mm、先前端宽度:0.6(※参阅外形图)
  • 材质:PEEK
  • 颜色:黑色
  • 耐热温度:315°C
  • ESD管理值:Rg<1×1012
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 精密镊子 > ESD刀头镊子 P-644-S・更换刀头 P-644S-1
您还有2项规格未选