GOOT 热风式 维修台 XFC-300
商品
评价
详情
  • GOOT 热风式 维修台 XFC-300
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GOOT 热风式 维修台 XFC-300

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・配备自动配置文件模式。
・您可以设置您想要的配置文件,无需试用。
・可以设置 5 个区域配置文件。
・通过PID控制,可以进行准确的温度管理。
・手柄上配有加热器ON-OFF开关和真空ON-OFF开关,可随时操作。
・具有按键锁定功能和偏移功能。
・按 COOL 键可立即冷却所有区域。
【商品规格】
・电源线:插入式3芯・插头电源线1.5m
・高(mm):230
・长(mm):265
・宽(mm):200
・温度设定范围(℃):50~550
・耗电量(W):470
・质量:7.6kg
[产品规格]
- 电线:入口型 3 芯线 - 旋转插头 1.4m
- 功耗(W):470
- 控制温度(℃):50 至 550
・电源(V):AC100
・宽度(mm):200
・高度(mm):230
・深度(mm):265
・功耗(W):470
・电源(V) :AC100
・电线:入口型3芯电线・A型旋塞1.4m
・控制温度(℃):50-550
・质量:7.6kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 烙铁 > GOOT 热风式 维修台 XFC-300
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页