• KEIBA 精密镊子(直型 7) 120
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

KEIBA 精密镊子(直型 7) 120

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・超精密镊子。
・无磁、耐酸。
【用途】
・用于夹持各种小物件。
【产品规格】
・全度(mm):116
・尖端宽度(mm):0.25
・宽度(mm):10
・尖端:弯曲型
・重量:14g
【材料/表面处理】:不锈钢(SUS316L)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 精密镊子 > KEIBA 精密镊子(直型 7) 120
您还有2项规格未选