• GOOT 便携式自动吸锡泵枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GOOT 便携式自动吸锡泵枪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・防静电功能。
・配真空度达-0.08MPa(-600mmHg)的强力泵吸锡器。
・采用发热芯、空吸泵、温度控制器内藏于手柄处设计。
【产品规格】
・宽度(mm):225
・深度(mm):40
・高度(mm):170
・耗电量(W):65
・设定温度(℃):250~450
・质量:470g
【套装内容/配件】
・收纳盒
・转换插头(3芯→2芯)
・清洁针
・过滤网
[产品规格]
- 宽度(毫米):225
- 深度(毫米):40
- 高度(毫米):170
- 功耗(W):65
- 设定温度(℃):250 - 450
- 电源(V): AC100
・功耗(W):65
・设定温度(℃):250-450
・电源(V):AC100
・高度(mm):170
・深度(mm):40
・重量:470g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 焊接用品 > GOOT 便携式自动吸锡泵枪
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页