Teclock 小型百分表 TM-34
商品
评价
详情
  • Teclock 小型百分表 TM-34
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 小型百分表 TM-34

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・结构紧凑、重量轻、易于操作、精度高,作为长度测量仪器广泛应用于许多领域。
【用途】
・用于空间有限的地方,例如测量机器尺寸或安装到专用机器中。
【产品规格】
・测量范围(mm):0~4
・最小显示(mm):0.01
・安装轴直径(mm):8
・刻度规格:0-50-100
・测量力(N):1.0以下
・测量头:滚花部分外径 φ4.5mm 尖端带 φ3/32" 钢球
・表盘直径:35mm
・质量:60g

产品特点・规格

产品的基本规格・特点

  • 由于外框直径较小(最小直径36毫米),因此适合安装空间有限的生产线和通过装入机器进行多点测量。
  • 可以安装夹具(可选)。
  • 外框直径36mm的超小型型号
型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
重复精度
(μm)
指示误差(μm)返回误差
(μm)
标准测量头
零件代码No.
相邻误差1转全部测量范围
TM-340.01458±11±156ZS-014

规格表

型号ABCDEFGHIJ
TM-342039.5353210131956.512

外形图

テクロック 小型ダイヤルゲージ 外形図
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > Teclock 小型百分表 TM-34