Teclock 精密百分表 TM-1202
商品
评价
详情
  • Teclock 精密百分表 TM-1202
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 精密百分表 TM-1202

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・最受欢迎的 0.001 mm型号。
【用途】
・用于机器的定位和安装、金属加工、夹具制作等。
【产品规格】
・测量范围(mm):0~2
・最小显示(mm):0.001
・安装轴直径(mm):8
・刻度规格:0-100-0
・测量力(N):1.5以下
・测量头:滚花部外径 φ5mm,尖端 φ1/8" 钢球
・表盘直径:56mm
・ISO9001 认证工厂制造
・耐用的石料填充型・采用硬化不锈钢
・杆直径:φ8mm
・质量:170g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > Teclock 精密百分表 TM-1202