【特长】
・最受欢迎的0.001mm型号。
【用途】
・用于机器定位和安装、金属加工、夹具制作等。
【产品规格】
・测量范围(mm):0~1
・最小显示(mm):0.001
・安装轴直径(mm):8
・刻度规格:0-100-0
・测量力(N):1.5以下
・测量头:滚花部外径 φ5mm,尖端 φ1/8" 钢球
・表盘直径:56mm
・杆直径:φ8mm
・质量:170g
产品特点・规格
产品的基本规格・特点
- 分度值0.001mm、外框直径56mm的标准型百分表。
- 防震装置可保护齿轮和其他机械部件,确保经久耐用。
- 使用宝石轴承提高耐用性。
- 通过杠杆伸缩机构实现稳定的重复精度。
- 所有型号均标配限制器。 对于设置公差范围很有用。
- 石料填充型耐用型
- 防冲击
- 淬火不锈钢杆
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (自由行程) (mm) | 重复精度 (μm) | 返回误差 (μm) | 标准测量头 零件代号No. |
---|
TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 3 | ZS-017 |
|
型号 | 指示误差(μm) |
---|
相邻误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全部测量范围 |
---|
TM-1201 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
规格表
型号 | A | B | C | D | E | F |
---|
TM-1201 | 62 | 18 | 15 | 7.5 | 8 | 16 |
---|
外形图