铣刀片 正方形
商品
评价
详情
  • 铣刀片 正方形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣刀片 正方形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・PR1510、PR1525:采用特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」,具有优异的耐磨性和抗氧化性。
・PR1535:特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」提高了耐磨性和稳定性。
・CA6535:铣削用CVD材质,由于采用薄膜涂层,稳定性得到提高。 具有高耐热性和耐磨性。
・PR015S:采用了因改善热性能而能够抵抗突然碎裂和边界损伤的基材,以及具有高硬度和优异耐磨性的“MEGACOAT HARD”涂层。 优异的耐磨性和抗崩刃性,实现高硬度材料的稳定加工。
・PR1810:采用导热性优异的独特基材。 实现铸铁的稳定加工。
・PR1825:硬度与韧性的平衡优异的硬质合金基材。 高通用性。
・PR1835:注重稳定性、耐冲击性优良的硬质合金基材,通过优化颗粒形状、使组织均匀化,提高基材的韧性。
【用途】
・PR1510:通过加工灰铸铁和球墨铸铁,实现优异的耐断裂性和耐磨性。
・PR1525:在钢、不锈钢的铣削加工中实现了稳定且长寿命的刀具。
・PR1535:Ni基耐热合金、Ti合金、沉淀硬化不锈钢的铣削。
・CA6535:Ni基耐热合金、马氏体不锈钢的铣削加工。
・PR015S:适合60HRC以下高硬度材料及难切削材料的加工。
・PR1810:铸铁加工用。
・PR1825:钢材加工用(注重耐磨性)。
・PR1835:钢材加工(注重稳定性)、不锈钢加工。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

(1)抗振能力强,可实现稳定加工

基于3维凸型切刃,抑制切工件接触时的冲击

(2)多功能性,支持多种处理

平面・台阶加工/切槽加工/斜面加工/螺旋加工/型腔加工/等高线加工

■优异的抗断裂性能

适用于多种加工,从表面加工到斜面加工和螺旋加工。

<PR1535>

通过组合抑制碎裂的坚固基材和具有优异耐热性的特殊涂层,实现稳定的加工。 从普通钢材、模具钢到难切削材料,均表现出优异的性能。

(1)新钴配合比例保证高韧性

新开发的高韧性母材

破坏韧性值23%UP(与本公司以往材质比较)

(2)母材粒子的优化与均匀化提高加工稳定性

优化的粒子可对应强冲击、不稳定加工
导热率提高约11%*(*与京瓷传统型号相比)
通过均质化组织大小,抑制湿式加工时产生的热龟裂
减少组织内部的破坏源产生

<PR015S>

母材拥有优异导热性,可抑制崩损及边界层损耗,涂层拥有高硬度・高耐热性。
通过母材与涂层的结合可进一步提高耐磨损性,实现高硬度材料的稳定加工。

■ 通过采用高硬度・高耐热性 PVD涂层 MEGACOAT HARD提高耐磨损性

涂层示意图

GH断屑槽与PR015S组合可抑制热龟裂, 提高抗崩损性。
实现高硬度材料的稳定加工

性能・试验情报

■ 涂层特性 (本公司对比)

■ 切削性能对比 (本公司对比)

切削条件:Vc=50m/min、fz=0.2mm/t、ap=1.0×31.5 mm、Wet SOMT140520SR-GH 其他公司产品 刀尖强化断屑槽 (平板型)
加工材料 :SKD11(55HRC)

■ 刀尖状态

GH-PR015S(32min)/以往产品A(19min)/其他公司产品E(19min)

外形图

推荐切削参数

推荐切削参数表

注意・禁止事项

  • 切削参数中的粗体字部分为推荐参数的中间值。请根据实际工况、在范围内调整切削速度、进给量。
  • Ni基耐热合金、钛合金推荐湿式加工
  • BT30相当的设备加工时、进给推荐设为推荐参数的25% 以下
  • 切槽加工时推荐使用内冷及中心冷却

推荐工作材料

使用分类标准
★:粗加工/第1推荐
☆:粗加工/第2推荐
■:精加工/第1推荐
□:精加工/第2推荐

选型支持信息

关于3维加工(MFH Harrier)

GM・GH刀片可对应所有加工

平面・台阶加工/切槽加工/斜面加工/螺旋加工/型腔加工/等高线加工

请注意MFH Harrier有以下限制

刀片形状斜面加工等高线加工
(对应壁面角度)
垂直加工螺旋加工型腔加工
GM・GH○( 90°)
LD△( 65°)×××
FL△( 80°)×××

※ LD和FL可对应等高线加工的壁面角度有限制