Teclock 表盘式测厚仪SM-528 系列
商品
评价
详情
  • Teclock 表盘式测厚仪SM-528 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 表盘式测厚仪SM-528 系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・小型测厚仪,可测量厚度达20mm的工件。
【用途】
・测量金属工件以及玻璃、橡胶、塑料、纸张等的实际厚度和直径。

产品规格

SM-528

SM-528 厚さ20mmまでのワークが測定できる小形シックネス 目量0.01mm、測定範囲20mm 測定子、アンビル=セラミック製

SM-528
小型测厚仪,可测量厚度达 20mm 的工件
分度0.01mm、测量范围20mm
测量头、砧座=陶瓷制

寸法図 標準タイプ

尺寸图 标准型

 

(单位:mm)

 

型号分度
(mm)
测量范围
(mm)
示值误差
(μm)
平行度
(μm)
刻度规格测量力
(N)
测量头形状
(mm)
砧座形状
(mm)
质量
(g)
SM-5280.0120±2050-50-1003.5以下φ10(直径10mm)平φ10(直径10mm)平180
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > Teclock 表盘式测厚仪SM-528 系列