Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH8DX7/16
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH8DX7/16
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
英制尺寸(7/16)的头部交换式扭矩扳手用替换头。
【特长】
・扳手型。
・针对飞机相关、美国规格・设备的维护等进行标准化。
・可以在不能使用套筒和梅花头的管道上工作。
・质量:40g。
【用途】
・可根据工作条件和环境选择的可互换头。
・非常适合无法使用套筒的螺钉、管道扩口螺母以及在狭窄空间内工作。
SH型 开口头 SH8DX7/16 规格
SH型 开口头尺寸图
口宽(W):11.11mm
外宽(C):27mm
厚度(t):5.5mm
长度(l1):35mm
8D可互换头可连接至8D扭矩扳手。
适用插入部尺寸:8D
容许扭矩:15N・m
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
扭矩扳手
>
Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH8DX7/16
您还有
2
项规格未选
Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH8DX7/16
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1727595349922
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1727595349922