• Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH12DX5/8
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH12DX5/8

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
英制尺寸(5/8)的头部交换式扭矩扳手用替换头。
【特长】
・扳手型。
・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。
・可以在不能使用套筒和梅花头的管道上工作。
・型号末尾的X□□:表示适用螺栓的对边宽度。
【用途】
・可根据工作条件和环境选择的可互换头。
・非常适合无法使用套筒的螺钉、管道扩口螺母以及在狭窄空间内工作。

SH型 开口头 SH12DX5/8 规格

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 开口头尺寸图

  • 口宽(W):15.88mm
  • 外宽(C):40mm
  • 厚度(t):10mm
  • 长度(l1):53mm
12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

12D可互换头可连接至12D扭矩扳手。

  • 适用插入部尺寸:12D
  • 容许扭矩:59N・m
  • 质量:0.12kg

适用扭矩扳手

  • CTA50
  • CTB50
  • CL50N
  • YCL40N2
  • CEM50N3
  • CSP50N
  • YCL70N2
  • PCL50N
  • CF50N
  • CDB50N-S
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH12DX5/8
您还有2项规格未选