• Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH10DX3/8
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH10DX3/8

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
扳手型的头部交换式扭矩扳手用替换头。
【特长】
・可以在不能使用套筒和梅花头的管道上进行作业。
・英制尺寸非常适合维护飞机相关和美国规格的产品和设备。
・超过300多种标准替换头可用于处理各种类型的紧固工作。
・型号末尾的X□□:表示适用螺栓的对边宽度。
【用途】
・可根据工作条件和环境选择的可互换头。
・非常适合无法使用套筒的螺钉、管道扩口螺母以及在狭窄空间内工作。

SH型 开口头规格

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 开口头尺寸图

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10D可互换头可连接至10D扭矩扳手。

SH10DX3/8的尺寸

  • 适用插入部尺寸:10D
  • 容许扭矩:20N・m
  • 口宽(W):9.53mm
  • 外宽(C):28mm
  • 厚度(t):6.5mm
  • 长度(l1):44mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > Tohnichi SH型开口头(英制尺寸) SH10DX3/8
您还有2项规格未选