型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 灵敏度(mm) | 质量(kg) |
RSL-B1002 | 100 | 37 | 100 | 0.02 | 2 |
RSL-B1005 | 100 | 37 | 100 | 0.05 | 2 |
RSL-B1502 | 150 | 40 | 150 | 0.02 | 2.6 |
RSL-B1505 | 150 | 40 | 150 | 0.05 | 2.6 |
RSL-B2005 | 200 | 42 | 200 | 0.05 | 4 |
RSL-B2502 | 250 | 46 | 250 | 0.02 | 7 |
RSL-B2505 | 250 | 46 | 250 | 0.05 | 7 |
RSL-B3002 | 300 | 46 | 300 | 0.02 | 9.3 |
RSL-B3005 | 300 | 46 | 300 | 0.05 | 9.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|