• GOOT 焊锡槽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GOOT 焊锡槽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・通过调节旋钮设定温度,使焊炉在最佳状态下进行作业。
・采用零电压控制(时间控制)回路,大幅度降低干扰。
・发热芯通电时,LED显示。
【产品规格】
・耗电量(W):130
・电源线:1.3m(配有3芯插头与地线)。
・槽尺寸(mm)内径×高:φ36×36
・质量:720g
【材质/表面处理】
・焊锡槽:SUS316
[特点]
- 可以随音量自由设定温度,让您在最佳状态下工作。
- 由于过零控制(时间控制),输出噪声显着降低。
- 加热器通电时 LED 灯亮起。
[产品规格]
- 电源(V):AC100
- 功耗(W):130
- 质量: 720g
[材质/表面处理]
- 焊锡槽: SUS316
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页