【特长】
・PR1510、PR1525:采用特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」,具有优异的耐磨性和抗氧化性。
・PR1210:铸铁用特殊硬质合金基材,具有优异的耐磨性和抗氧化性的MEGACOAT。
・PR1535:特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」提高了耐磨性和稳定性。
・CA6535:铣削用CVD材质,由于采用薄膜涂层,稳定性得到提高。 具有高耐热性和耐磨性。
・PR1225:微粒硬质合金基材上具有优异耐磨性和抗氧化性的MEGACOAT。
・TN620M:坚韧的铣削用金属陶瓷,具有优异的耐断裂性和耐磨性平衡。
・PR1810:采用导热性优异的独特基材。 实现铸铁的稳定加工。
・PR1825:硬度与韧性的平衡优异的硬质合金基材。 高通用性。
・PR1835:注重稳定性、耐冲击性优良的硬质合金基材,通过优化颗粒形状、使组织均匀化,提高基材的韧性。
【用途】
・PR1510:通过加工灰铸铁和球墨铸铁,实现优异的耐断裂性和耐磨性。
・PR1210:实现灰铸铁、球墨铸铁的高效稳定加工。
・PR1525:在钢、不锈钢的铣削加工中实现了稳定且长寿命的刀具。
・PR1535:Ni基耐热合金、Ti合金、沉淀硬化不锈钢的铣削。
・CA6535:Ni基耐热合金、马氏体不锈钢的铣削加工。
・PR1225:碳钢到不锈钢的通用高进给加工。
・TN620M:对钢材进行铣削,同时实现高质量的精加工表面和长寿命。
・PR1810:铸铁加工用。
・PR1825:钢材加工用(注重耐磨性)。
・PR1835:钢材加工(注重稳定性)、不锈钢加工。