型号 | 全长 | 高度(mm) |
---|---|---|
NS600-80-13 | 80mm | 6 |
NS600-100-50 | 100mm | 10 |
NS600-180-50 | 180mm | 19 |
NS600-135-50 | 135mm | 18 |
NS600-150-50 | 150mm | 13 |
NS600-200-20 | 200mm | 30 |
NS600-200-30 | 200mm | 30 |
NS600-200-40 | 200mm | 40 |
NS600-180-32 | 180mm | 13 |
NS600-300-50 | 300mm | 40 |
NS600-200-50 | 200mm | 12 |
NS600-150-40 | 150mm | 8 |
NS600-250-40 | 250mm | 30 |
NS600-150-30 | 150mm | 13 |
NS600-180-13 | 180mm | 6 |
NS600-150-25 | 150mm | 8 |
NS600-230-40 | 230mm | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|