产品概述
产品特点
・可以通过将工件固定在两个中心来测量弯曲和偏心。
・可以处理较大的工件。
【用途】
・曲轴转子等圆形物体的偏心、弯曲、跳动的测量。
【产品规格】
・总长×宽×高(mm):2000×220×300
・宽度(mm):220
・中心距(mm):1200
・中心高度(mm):300
・高度(mm):300
・中心间平行度(mm):0.015
・使用顶针:MT-3
・总长度(mm):2000
・两中心平行度15(μ)
・中心间距离 1200mm
・中心高300mm
・重量:370kg
・主体材质:FC250
・表面处理:喷漆