KANON 扳手式单功能型扭矩扳手 N310SPK的尺寸图
型号 | 扳手口径 W | 扭矩设定可适应范围 | 全长(约) | 主要尺寸(mm) | 质量(约) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 主体部 | ||||||||
mm | N・m | mm | S | T | A | B | φC | kg | |
N310SPK N3100SPK | 22 | 65~310 | 650 | 67 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.3 |
N310SPK N3100SPK | 36 | 65~310 | 662 | 82 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.4 |
N310SPK N3100SPK | 32 | 65~310 | 654 | 72 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.32 |
N310SPK N3100SPK | 27 | 65~310 | 654 | 72 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.32 |
N310SPK N3100SPK | 30 | 65~310 | 654 | 72 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.32 |
※底部的型号是旧型号。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|