KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
带有防止忘记紧固功能的棘轮式预设扭矩扳手(有线式)。
【特长】
・可与控制器(单独出售)结合使用,以解决忘记拧紧螺丝的问题。
・防止紧固错误。
【用途】
・非常适合组装不能忘记拧紧的产品。
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP的规格
棘轮扳手使其成为重复性工作的理想选择
当达到预定扭矩值时,会通过声音和手感显示拧紧
也可以通过反向调换齿轮来左拧紧
精度可达:±3%
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP的尺寸
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP的尺寸图
型号
扭矩调节范围
最小刻度
方形驱动尺寸
有效长
全长(约)
主要尺寸(mm)
质量(约)
头部
本体部
cN・m/N・m
mm
mm
mm
H
G
S
R
A
B
φC
kg
N200QLK
N2000QLK
40~200N・m
2N・m
12.7(1/2")
400
491
33
15.4
46
23
34
15.4
27.2
1.5
※底部的型号是旧型号。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
扭矩扳手
>
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP
您还有
2
项规格未选
KANON TCSK99MA用扭矩扳手 N200QLK-SWP
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1719372167247
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1719372167247