• HIT 万能金属剪(右弯曲) 260 mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

HIT 万能金属剪(右弯曲) 260 mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・采用倍力装置,切割用力较轻。
・刀刃进行了防滑加工,切断材料不会打滑。
・刀刃采用厚实结实的锻造品,以防止剪刀发生扭曲。
【用途】
・切断锌铁材料、镀锡铁板、轻钢、其他各种金属及塑料、皮革、布。
【商品规格】
・切断能力(mm)铁板:1.2
・全长(mm):255
・切断能力(mm):不锈钢板:0.6
・刃长(mm):42
・切断能力(厚度)mm:1.2
・JAN代码:4953830030272
・TRUSCO代码:814-5861
・重量:350g
【材质/表面处理】
・特殊合金钢。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 钣金工具 > 钣金剪刀 > HIT 万能金属剪(右弯曲) 260 mm
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页