铣刀片 长方形
商品
评价
详情
  • 铣刀片 长方形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣刀片 长方形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・PR1510、PR1525:采用特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」,具有优异的耐磨性和抗氧化性。
・PR1535:特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」提高了耐磨性和稳定性。
・CA6535:铣削用CVD材质,由于采用薄膜涂层,稳定性得到提高。 具有高耐热性和耐磨性。
・PR1810:采用导热性优异的独特基材。 实现铸铁的稳定加工。
・PR1825:硬度与韧性的平衡优异的硬质合金基材。 高通用性。
・PR1835:注重稳定性、耐冲击性优良的硬质合金基材,通过优化颗粒形状、使组织均匀化,提高基材的韧性。
【用途】
・PR1510:通过加工灰铸铁和球墨铸铁,实现优异的耐断裂性和耐磨性。
・PR1525:在钢、不锈钢的铣削加工中实现了稳定且长寿命的刀具。
・PR1535:Ni基耐热合金、Ti合金、沉淀硬化不锈钢的铣削。
・CA6535:Ni基耐热合金、马氏体不锈钢的铣削加工。
・PR1810:铸铁加工用。
・PR1825:钢材加工用(注重耐磨性)。
・PR1835:钢材加工(注重稳定性)、不锈钢加工。