• 三菱化学 线胶带 25 mm宽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三菱化学 线胶带 25 mm宽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用了坚固且不易拉伸的布料材料。
・比布料和薄膜类型更薄,不易产生段差。
・最大限度地减少胶水突出和粘合剂残留。
・可以手撕。
・工厂内、仓库内的放置场所表示。
・在线路变更等较多的现场。
・室内用。
产品规格
型号L-10-WH-25MML-10-YE-25MM
规格粘着力:4.0N/10mm
拉伸强度:60N/10mm
可手动切割
颜色:白色
宽度(mm):25
长度(m):50
厚度(mm):0.17
胶带切割条件:可手工切割
粘着力:4.0N/10mm
拉伸强度:60N/10mm
可手动切割
颜色:黄色
宽度(mm):25
长度(m):50
厚度(mm):0.17
胶带切割条件:可手工切割
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸系
质量207g210g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 贴地胶带 > 三菱化学 线胶带 25 mm宽
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页