【特长】
・配备Lock&Go结构,可锁定抽屉,防止抽屉在关闭时弹出。
・使用圆形钥匙,无法轻易制成匹配钥匙。
・最大储存重量为900kg。
・充满高级感的抛光铝装饰。
・特殊橡胶脚轮可防止移动时出现条纹。
・采用125MM x 50MM的大直径轮子,移动顺畅。
・本抽屉采用长滚动轴承,可100%拉出。
・抽屉的承重能力为40kg。
【用途】
・作业工具、设备的收纳、保管。
【产品规格】
・高×宽×深(mm):955×677×501
・左侧:2个带刹车万向脚轮,右侧:2个固定脚轮
・橡胶垫样式顶板
・质量:80kg
・材质:钢等