Teclock 表盘式卡尺 IM-5
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Teclock 表盘式卡尺 IM-5
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【用途】
・内径规,用于比较测量圆柱形物体的内径和内槽直径。
・用于测量深部零件的内径。
【产品规格】
・测量范围(mm):20~40
・最小显示(mm):0.01
・测量深度(mm):150
・质量:600g
规格
型号
分度值
(mm)
测量范围
(mm)
指示误差
(mm)
最大测量深度
(mm)
测量头高度
(mm)
前端形状
(mm)
测量力
(N)
质量
(g)
IM-5
0.01
20~40
±0.2
150
4
R1.5/Φ2.5
5以下
600
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
百分表
>
Teclock 表盘式卡尺 IM-5
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739706769875
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739706769875