产品概述
产品特点
・可进行垂直和水平测量。
・移除中心并利用V槽,可以测量没有中心孔的工件。
・各基准面均经过淬火处理。
【用途】
・圆形物体的偏心、弯曲和跳动测量。
・圆形物体的偏心测量。
【产品规格】
・宽度(mm):106
・全长(mm):356
・从底部到中心(mm):150
・高度(mm):175
・总长:356(mm)×幅:106(mm)×高度:175(mm)
・中心高度(mm):75
・中心距(mm):200
・各面的平行度/垂直度:0.003mm
・重量:22kg
・材质:FC300
・表面处理:喷漆