【特长】
・适合狭窄空间作业和精细作业。
・握把部分有凹槽,可以牢固地握持。
・使用神户制钢所原创的高级钢材“marutoloy [[(R1)]]”。
・弹簧采用单侧固定结构,可防止弹簧折断或脱落。
【材料】
・本体:marutoloy [[(R1)]] (KA70CRF2)
・握把:PVC
产品特长・规格
产品基本规格・特长
【规格】
- 全长:124mm
- 总宽度:50mm
- 握长:28.5mm
- 尖端直径:φ1±0.2mm
- 重量:60g
- 切断能力:(无刃)
- 材质:[本体]marutoloy I (CR-V70C)、[握把]PVC
规格表
型号 | 品名 | 全长 (mm) | 总宽度 (mm) | 握长 (mm) | 尖端直径 (mmφ) | 重量 (g) | 动力弹簧 | 尖端 压纹 | 切断刀片 |
---|
HL-D24 | 扁嘴钳(带沟槽) 120 | 124 | 50 | 28.5 | 1±0.5 | 60 | 有 | 有 | 没有 |
选型支持信息
下表总结了该系列三种扁嘴钳之间的区别。
型号 | 品名 | 全长 (mm) | 总宽度 (mm) | 握长 (mm) | 尖端直径 (mmφ) | 重量 (g) | 动力弹簧 | 尖端 压纹 | 切断刀片 |
---|
HL-D04 | 扁嘴钳120 | 124 | 50 | 28.5 | 2±0.5 | 55 | 有 | 有 | 有 |
HL-D14 | 扁嘴钳(无凹槽) 120 | 124 | 50 | 28.5 | 1±0.2 | 60 | 有 | 没有 | 没有 |
HL-D24 | 扁嘴钳(具凹槽) 120 | 124 | 50 | 28.5 | 1±0.5 | 60 | 有 | 有 | 没有 |
注意・禁止事项
- 为安全起见,使用时应佩戴护目镜。
- 检查设备是否有裂缝或生锈,如果发现,请勿使用。 (否则可能会导致损坏)。
- 如果铆接部分松动或发出响声,请勿使用。
- 根据操作环境和使用方式的不同,产品可能会损坏。
- 请勿在通电状态下工作,因为这是一种非绝缘工具。
- 使用后,请润滑活动部件,并用干净的布擦掉表面的油污或污垢。
- 储存时应远离高温和高湿度环境,避免阳光直射。
- 避免放置在可能掉落的地方,并将其放在婴儿接触不到的地方。
- 弃置产品时,请遵循当地相关部门的弃置方法。