GOOT 丙烯酸板弯曲加热器
商品
评价
详情
  • GOOT 丙烯酸板弯曲加热器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GOOT 丙烯酸板弯曲加热器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・丙烯酸板加工均匀,弯曲整齐。
・配有定位板和量规,可以轻松握住丙烯酸板并定位折叠位置。
【用途】
・丙烯酸板弯曲专用加热器。
【产品规格】
・电源(V):AC100
・功率(W):65
・最高温度(℃):220
・宽度(mm):640
・电线长度:1.5m
・恒温器:无
・量规设定尺寸:70~450mm
・最大弯曲宽度:400mm
・质量:2kg
【材质/表面处理】
・加热器:护套加热器。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

丙烯酸板弯曲加热器HA-400
可以将丙烯酸板加热并整齐地弯曲。
不能用于热固性树脂(酚醛树脂・三聚氰胺甲醛树脂・环氧树脂等)的弯曲加工。

使用方法・使用示例

使用方法

グット アクリル曲げヒーター 使用方法1

(1)松开蝶形螺钉,配合左右量规的滑动固定定位板。

(2)打开开关后约20分钟加热器表面温度稳定。
(3)将丙烯酸板的边缘靠在定位板上,将丙烯酸板的弯曲部分接触加热器顶部进行加热。

 
グット アクリル曲げヒーター 使用方法2

加热器金属部分两端约5cm处不能使用。

 
グット アクリル曲げヒーター 使用方法3

加热时,握住丙烯酸板的边缘并上下移动来确认状态。

 
グット アクリル曲げヒーター 使用方法4

当加热表面柔软到可以弯曲的程度时,将其向上弯曲到所需的角度。

 
グット アクリル曲げヒーター 使用方法5

取下丙烯酸板,让其自然冷却,同时保持角度不变。

 

备注:通过使用功率控制器PC-11,可以防止连续使用时过热,从而实现稳定成型。还可以加工丙烯酸树脂(熔点低于加热器温度的热塑性树脂)以外的塑料。

 
塑料的种类熔点(℃)
※玻璃转变点
热变形温度(℃)
聚丙烯树脂(PP)160~17060~65
聚对苯二甲酸乙二醇酯
(PET树脂・PET)
73 ※无拉伸60~70
氯乙烯树脂(聚氯乙烯・PVC)85~21065~70
聚碳酸酯 (PC)240135
ABS树脂(ABS)100~12590~110
丙烯酸树脂160160

※温度过高PET树脂会熔化,因此请低温均匀加热。
丙烯酸树脂的粘度较高,除非温度在160℃以上,否则很难加工。

 
グット アクリル曲げヒーター 使用方法6
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 机床工具 > 热风机 > GOOT 丙烯酸板弯曲加热器