Teclock 橡胶/塑料硬度计 硬质橡胶 GS-720N
商品
评价
详情
  • Teclock 橡胶/塑料硬度计 硬质橡胶 GS-720N
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 橡胶/塑料硬度计 硬质橡胶 GS-720N

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・D型。
【用途】
・适用材料:硬质橡胶等。
・用于硬橡胶硬度测量。
【产品规格】
・弹簧负载值(mN):0~44450
・测量范围(°):0~100
・最小刻度(°):1
・按针形状:尖端φ0.1mm30°圆锥形
・用途:适用于新型 JIS 硬质橡胶使用
・尺寸(mm)高×宽×深:104.2×60×23.5
・D型
・硬质橡胶(高硬度用)
・质量:200g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 硬度计 > Teclock 橡胶/塑料硬度计 硬质橡胶 GS-720N