【特长】
・配备对齐装置,使用方便且价格实惠。
【用途】
・通过连接硬度计,您可以使用 JIS 等规定的负载手动测量橡胶的硬度。
【产品规格】
・适用硬度计类型。A.B、E、旧A、SRIS、O(模拟型1kg质量)・D、C、DO、旧C(数字型1kg质量)/D、C、DO、旧C(5kg质量)
・Teclock 手动式硬度计支架
・质量:3.9kg
产品的特点・规格
产品的基本规格・特点
- 当手动使用硬度计测量硬度时,个体差异等因素可能会导致测量值存在差异。 因此,我们将JIS和ISO规定的测量台商品化,作为一种更稳定且重现性更高的测量台。
- 采用凸轮式,实现易用性和性价比。
- 配备对准装置,可实现硬度计压头(测量头)和样品之间的高粘附力。
- A型和E型硬度计可按原样测量1kg。 使用D型进行测量需要可选的5千克测量重量。
- 我们可以出具校对文件。 (操作的证明无法证明)
测量负载 | 附重量代码No. |
---|
1kg重量 | 模拟类型用 | ZY-078(附件) |
数字J型用 | 选购件 |
5kg重量(4kg重量) | 选购件 |
外形图