【特长】
・适用于狭窄位置的壁厚测量。
【用途】
・直接测量被认为难以测量的大型、厚型和不规则形状产品的外部形状。
【产品规格】
・测量范围(mm):0~30
・最大测量深度(mm):100
・分度(mm):0.1
・质量:460g
规格
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (mm) | 最大测量深度 (mm) | 测量力 (N) | 质量 (g) |
GM-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.1 | 100 | 5以下 | 460 |
GM-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.1 | 125 | 5以下 | 430 |
GM-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.1 | 125 | 5以下 | 405 |
GM-21 | 0.1 | 0~90 | ±0.1 | 220 | 5以下 | 660 |
GM-22 | 0.1 | 0~90 | ±0.1 | 250 | 5以下 | 700 |