Teclock 数显式深度计 针形测量头型 最小显示量0.01mm
商品
评价
详情
  • Teclock 数显式深度计 针形测量头型 最小显示量0.01mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 数显式深度计 针形测量头型 最小显示量0.01mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・测量范围5.4mm、最小显示量0.01mm的针状测量头类型。
・也可以使用预设功能与接头连接。
【用途】
・可用于测量工件的深度和段差。
【产品规格】
・测量范围(mm):25.4
・分度(mm):0.01
・示值误差(μm):±20
・数显式
・测量头形状:针状
・质量:390g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 深度尺 > Teclock 数显式深度计 针形测量头型 最小显示量0.01mm