CSF7NX8D外观
针盘式扭矩扳手 CSF尺寸图
型号 | CSF7NX8D | ||
---|---|---|---|
扭矩测量范围[N・m] | 最小~最大 | 1~7 | |
1刻度 | 0.2 | ||
适用螺栓(参考) | 钢制螺栓 | M5,M6 | |
高压螺栓 | M4(M4.5) | ||
最大扭矩时的手力P[N] | 30 | ||
尺寸[mm] | 有效长度L | 235 | |
全长L’ | 220 | ||
全高M | 34 | ||
宽度B | 74 | ||
扳手头d3 | 8 | ||
本体 | h | 21.8 | |
h1 | 6 | ||
R | - | ||
m | φ16 | ||
n | - | ||
质量约[kg] | 0.2 | ||
适用交换头 | (SH,RH,QH,HH) 8D |
精度±3%
※全长仅是本体的长度。此型号不能使用PH(管扳手)型交换头。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|