• Tohnichi 针盘式扭矩扳手 CF25NX10D
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Tohnichi 针盘式扭矩扳手 CF25NX10D

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
头部可换式,直读式扭矩扳手。
【特长】
・针盘直读式。
・刻度对应左右两种扭矩,可以在增加紧固、回复扭矩检查时使用。
・扭力扳手可适应扳手头、梅花扳手头、棘轮头、六角头等多种用途。
・可更换头的可以节省成本的扭矩扳手。
・独特的造型设计,可在无摩擦状态下保持内力平稳,有助于提高耐久性。
・手柄采用波浪形设计,防止打滑。
【用途】
・用于检查和紧固。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

プレート式トルクレンチ CFの外観
型号CF25NX10D
扭矩测量范围[N・m]最小~最大5~25
1刻度1
是用螺栓(参考)钢制螺栓M8
高压螺栓(M7)
最大扭矩时的手力P[N]80
尺寸[mm]有效长度L315
全长L’320
全高M41
宽度B90
扳手头d310
本体h31.8
h115
R70
m25
n20
质量约[kg]0.4
适用交换头(SH, SH-N, RH, QH, DH, HH)10D
精度:±3%

注:全长仅是本体的长度。此型号不能使用PH(管扳手头)型交换头。

外形图

プレート式トルクレンチ CFの寸法図
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > Tohnichi 针盘式扭矩扳手 CF25NX10D
您还有2项规格未选