铣刀片 平行四边形
商品
评价
详情
  • 铣刀片 平行四边形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣刀片 平行四边形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・PR1225:在微粒硬质合金基材上具有优异的耐磨性和抗氧化性的MEGACOAT。
・PR1210:铸铁用特殊硬质合金基材,具有优异的耐磨性和抗氧化性的MEGACOAT。
・PR1230:采用特殊坚韧的硬质合金基材,具有优异的耐磨性和抗氧化性的MEGACOAT。
・TN100M:用于铣削的坚韧金属陶瓷,提高了抗氧化性,大大提高了耐热冲击性。
・PR1535:通过特殊纳米层压涂层「MEGACOAT NANO」提高耐磨性和稳定性。
・CA6535:铣削用CVD材质,由于采用薄膜涂层,稳定性得到提高。 具有高耐热性和耐磨性。
・PR1810:采用导热性优异的独特基材。 实现铸铁的稳定加工。
・PR1825:硬度与韧性的平衡优异的硬质合金基材。 高通用性。
・PR1835:注重稳定性、耐冲击性优良的硬质合金基材,通过优化颗粒形状、使组织均匀化,提高基材的韧性。
・PR830:TiAlN系PVD-FS(精细表面)涂层。
【用途】
・PR1225:碳钢到不锈钢的通用高进给加工。
・PR1210:实现灰铸铁、球墨铸铁的高效稳定加工。
・PR1230:钢材的通用高进给加工。
・TN100M:抑制钢材高速铣削时的氧化磨损。
・PR1535:Ni基耐热合金、钛合金、沉淀硬化不锈钢的铣削。
・CA6535:Ni基耐热合金、马氏体不锈钢的铣削。
・PR1810:铸铁加工用。
・PR1825:钢材加工用(注重耐磨性)。
・PR1835:钢材加工(注重稳定性)、不锈钢加工。
・PR830:模具钢、碳钢的铣削。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 铣刀片/铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀片 > 铣刀片 平行四边形