• 中兴化成 氟树脂胶带(无中心型)AGF102
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中兴化成 氟树脂胶带(无中心型)AGF102

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
中心部无粘合剂(无中心)的胶带。
【特点】
・一种以含氟树脂的玻璃布为基材,单面涂布有硅酮系粘合剂的胶带。
・中心部20mm不涂粘合剂。
・耐热性高,粘合剂部分的最高使用温度为200℃。
・因为粘合面积少,所以用临时固定粘贴也能轻松去除。
・胶带表面具有优异的非粘着性、脱模性、滑动性、耐药品性、防水性。
・优异的电绝缘性和尺寸稳定性。
【用途】
・用于热源为镍铬合金丝的热封机。
氟树脂胶带AGF102-13X38的规格
外観

外观

构造图

尺寸

标称厚度0.13mm、宽度38mm(不涂粘合剂部分20mm)、长度10m

使用温度范围

-60~+200℃

特性表

产品型号标称厚度
(mm)
180°剥离的粘合强度
(N/25mm)
抗拉强度
(N/25mm)
最高使用温度
(℃)
AGF102-13X380.139380200
  • ※ 上表中的数值为测量值,非标准值。
  • ※ 粘合强度是指涂有粘合剂的表面的值。
  • ※ 基材最高工作温度为260℃。
  • ※ 标称厚度是粘合部分的总厚度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 氟树脂胶带・生料带 > 中兴化成 氟树脂胶带(无中心型)AGF102
您还有2项规格未选