【特点】
・是以氟树脂(PFA)薄膜为基材,涂有硅酮系粘合剂的产品。
・除了氟树脂的优异耐热性、耐药品性、非粘着性、绝缘性之外,还具有高透明性。
・伸长、追随性、耐候性优异。
・符合食品卫生法的厚生劳动省告示第370号。
【用途】
・标签保护等需要透明性的用途。
・电气设备的绝缘用途。
氟树脂胶带 AFA-113A 的规格
尺寸
标称厚度0.1mm、宽度50mm、长度10m
特性表
产品型号 | 标称厚度 (mm) | 粘着力 (N/25mm) | 透光性 (%) | 破坏电压 (kV) | 最高使用温度 (℃) |
---|
AFA113A-10X50 | 0.1 | 6.5 | 94 | 10 | 200 |
---|
※上表中的数字为测量值,非标准值。