预置型带钩扳手的扭力扳手。
【特长】
・N-QLK 预设扭矩扳手带有钩形扳手。
・适用于拧紧带键槽的圆棒和螺母。
・还可用于设置机床工具和安装切削工具。
・用于全国工厂设备办事处的管道施工和维护。
・精度可达±3%。
・兼容直径从 Φ65 (65mm) 到 70 (70mm)。
・扭矩调整范围为10~50N·m。
【用途】
・非常适合紧固带有键槽的螺母,例如机床中使用的工装和刀具。
・最适合工厂管道作业和维护。
带挂钩扳手扭矩扳手65-N50QLK的规格
型号 | 扳手口径 | 扭矩调整范围 | 全长(约) |
---|
mm | N・m | mm |
---|
φ65-N50QLK φ65-N450QLK | 65~70 | 10~50 | 295 |
---|